Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20

079U2713

30 bar, Brazing material: Copper

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]297 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11 1/2
Dimensione di connessione 21 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiHeat exchangers
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Caratteristica
Valore
Larghezza totale [mm]119 mm
Material DescriptionSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Materiale brasaturaCopper
N. piastre20
Nome prodottoBrazed plate heat exchanger
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Schema piastraTLDW
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.99 Kilogram
Peso netto4.667 Kilogram
Volume9.968 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425232251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm