Danfoss logo
SL333

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL333TM-1, N. piastre: 180

079U8529

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]1190 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]239 mm
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN100
Dimensione di connessione 2DN100
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]497 mm
Lunghezza di connessione 1, mm0 mm
Lunghezza di connessione 2, mm0 mm
Material DescriptionSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
Materiale brasaturaRame
N. piastre180
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTM
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo211.024 Kilogram
Peso netto194.909 Kilogram
Volume640.64 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425155192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm