Danfoss logo
SL333_L

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL333TK-1, N. piastre: 260

079U8297

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]1181 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]239 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]863.0 mm
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN100
Dimensione di connessione 2DN100
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]474 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]0 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza attacco lato 2 [mm]0 mm
Material DescriptionSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre260
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraTK
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL333TK-1
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo482.764 Kilogram
Peso netto407.213 Kilogram
Volume1539.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425227622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm