Danfoss logo
SL333_L

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL333TK-1, N. piastre: 190

079U8234

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN100
Dimensione di connessione 2DN100
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Materiale brasaturaRame
N. piastre190
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL333TK-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo361.1 Kilogram
Peso netto361.1 Kilogram
Volume1144 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425154652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm