Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL333TM-1, N. piastre: 230
079U8202
25 bar, Materiale brasatura: Rame
079U8202
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione di connessione 1 | DN100 |
| Dimensione di connessione 2 | DN100 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SL333TM-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Materiale brasatura | Rame |
| N. piastre | 230 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di connessione 1 | FLANGE |
| Tipo di connessione 2 | FLANGE |
| Tipo di prodotto | SL333TM-1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 446 Kilogram |
| Peso netto | 368.375 Kilogram |
| Volume | 1164.8 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |