Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL333TM-1, N. piastre: 190
079U8198
25 bar, Materiale brasatura: Rame
079U8198
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
| Dimensione di connessione 1 | DN100 |
| Dimensione di connessione 2 | DN100 |
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
| Material Description | SL333TM-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Materiale brasatura | Rame |
| N. piastre | 190 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di connessione 1 | FLANGE |
| Tipo di connessione 2 | FLANGE |
| Tipo di prodotto | SL333TM-1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 375 Kilogram |
| Peso netto | 315.215 Kilogram |
| Volume | 967.2 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |