Danfoss logo
SL333

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL333TM-1, N. piastre: 40

079U8183

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN100
Dimensione di connessione 2DN100
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
Material DescriptionSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Materiale brasaturaRame
N. piastre40
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL333TM-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo131.916 Kilogram
Peso netto115.865 Kilogram
Volume465.92 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425154140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm