Danfoss logo
SL333_L

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL333TL-1, N. piastre: 230

079U8166

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN100
Dimensione di connessione 2DN100
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Materiale brasaturaRame
N. piastre230
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL333TL-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo435 Kilogram
Peso netto366.342 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425153976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm