Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL222TL-1, N. piastre: 60

079U3995

16 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]933 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]205 mm
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN80
Dimensione di connessione 2DN80
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]424 mm
Lunghezza di connessione 1, mm50 mm
Lunghezza di connessione 2, mm50 mm
Material DescriptionSL222TL-1-60_2_16_S1_4F80_A
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeSL222TL-1-60_2_16_S1_4F80_A
Materiale brasaturaRame
N. piastre60
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTL
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL222TL-1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo143.707 Kilogram
Peso netto93.787 Kilogram
Volume508.8 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425189333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm