Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL222TL-1, N. piastre: 80

079U3837

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]933 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]205 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]623.0 mm
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN80
Dimensione di connessione 2DN80
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]424 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]0 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza attacco lato 2 [mm]0 mm
Material DescriptionSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre80
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraTL
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL222TL-1
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo164 Kilogram
Peso netto111.57 Kilogram
Volume710.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425165764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm