Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL222TL-1, N. piastre: 30

079U3832

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN80
Dimensione di connessione 2DN80
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Materiale brasaturaRame
N. piastre30
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoSL222TL-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo113.5 Kilogram
Peso netto69.871 Kilogram
Volume374.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm