Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30

079U6363

30 bar, Brazing material: Copper

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]611 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]150 mm
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12 1/2
Dimensione di connessione 22 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiHeat exchangers
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Caratteristica
Valore
Larghezza totale [mm]241 mm
Material DescriptionSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Materiale brasaturaCopper
N. piastre30
Nome prodottoBrazed plate heat exchanger
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Schema piastraTKDW
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL140TKDW-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo51.811 Kilogram
Peso netto32.218 Kilogram
Volume163.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425163654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm