Danfoss logo
SL140-Front

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL140TM-1, N. piastre: 30

079U6082

34 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12 1/2
Dimensione di connessione 22 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Materiale brasaturaRame
N. piastre30
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]34 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL140TM-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo48.5 Kilogram
Peso netto32.34 Kilogram
Volume163.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm