Danfoss logo
Sl140_Right

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL140TL-1, N. piastre: 120

079U6076

30 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]611 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]150 mm
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12 1/2
Dimensione di connessione 22 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Caratteristica
Valore
Larghezza totale [mm]241 mm
Material DescriptionSL140TL-1-120_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-120_2_30_S1_4N2,5
Materiale brasaturaRame
N. piastre120
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTL
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL140TL-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo93 Kilogram
Peso netto78.023 Kilogram
Volume283.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425168055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm