Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL140TM-1
079U6040
079U6040
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | SL140TM-1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 154.369 Kilogram |
| Peso netto | 116.34 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |