Danfoss logo
 SL140_Left

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL140TM-1

079U6035
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
Material DescriptionSL140TM-1-140_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-140_2_34_S1_4B2,5
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di prodottoSL140TM-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo114 Kilogram
Peso netto90.09 Kilogram
Volume355.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425163128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm