Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL140TM-1, N. piastre: 110

079U6032

34 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]611 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]150 mm
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12 1/2
Dimensione di connessione 22 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]241 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5
Materiale brasaturaRame
N. piastre110
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]34 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]34 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraTM
Standard di collegamentoISO 7
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo98 Kilogram
Peso netto74.34 Kilogram
Volume266.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425163098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm