Danfoss logo
SL140-Front

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL140TM-1, N. piastre: 60

079L0914

30 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]611 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]150 mm
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12 1/2
Dimensione di connessione 22 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]241 mm
Lunghezza di connessione 1, mm41 mm
Lunghezza di connessione 2, mm41 mm
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Materiale brasaturaRame
N. piastre60
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTM
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo73.102 Kilogram
Peso netto47.909 Kilogram
Volume254.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425217067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm