Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL140TL-1, N. piastre: 20
079L0872
30 bar, Materiale brasatura: Rame
079L0872
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza totale senza piedini [mm] | 611 mm |
| Approvazione | PED |
| Bocchello centrale orizzontale [mm] | 150 mm |
| Categoria | III |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione di connessione 1 | 2 1/2 |
| Dimensione di connessione 2 | 2 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza totale [mm] | 241 mm |
| Lunghezza di connessione 1, mm | 41 mm |
| Lunghezza di connessione 2, mm | 41 mm |
| Material Description | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Materiale brasatura | Rame |
| N. piastre | 20 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Numero di passaggi | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 30 bar |
| Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] | 30 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Schema piastra | TL |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tipo di connessione 1 | NPT |
| Tipo di connessione 2 | NPT |
| Tipo di prodotto | SL140TL-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 46.253 Kilogram |
| Peso netto | 26.66 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425216640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |