SonoCollect 111, Ethernet, Memorizzazione dei dati: ≥2 GB, Modulo M-bus
014U1615
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1615
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione | No, è necessario aggiungerlo dagli accessori |
| Capacità di lettura [m] | 500 m |
| China RoHS compliance | Yes |
| Configurazione | Controllo remoto completo via LAN o WAN (Internet) |
| Descrizione | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gruppo prodotti | Meter reading / meter system |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Barra DIN a 3 unità |
| Interfacce comunicazione dati | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-500 |
| Memorizzazione dei dati | ≥2 GB |
| Product line | 08 |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Tipo di AMR | Concentratore dati di misurazione intelligente |
| Tipo di prodotto | SonoCollect 111 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.218 Kilogram |
| Peso netto | 0.218 Kilogram |
| Volume | 2.067 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505752 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |