Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Memorizzazione dei dati: ≥2 GB, Modulo M-bus, Wireless M-Bus (OMS, chiave AES , auto-scan)

014U1611

Concentratori e ripetitori Smart metering
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoCollect

Sostituzione consigliata: 014U1605

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AlimentazioneIntegrato
Capacità di lettura [m]80 m
China RoHS complianceYes
ConfigurazioneControllo remoto completo via LAN o WAN (Internet)
DescrizioneConcentratori e ripetitori Smart metering
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gruppo prodottiMeter reading / meter system
Caratteristica
Valore
GSMAntenna esterna opzionale tramite connettore SMA, slot per Mini-SIM
In scope of WEEEYes
InstallazioneBarra DIN a 4 unità
Interfacce comunicazione datiEthernet
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
Memorizzazione dei dati≥2 GB
Product line08
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Slot modulo interfaccia 2Wireless M-Bus (OMS, chiave AES , auto-scan)
Tipo di AMRConcentratore dati di misurazione intelligente
Tipo di prodottoSonoCollect 110

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.386 Kilogram
Peso netto0.22 Kilogram
Volume2.007 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens