Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Memorizzazione dei dati: ≥2 GB, Modulo M-bus

014U1606

Concentratori e ripetitori Smart metering
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoCollect

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AlimentazioneNo, è necessario aggiungerlo dagli accessori
Capacità di lettura [m]500 m
China RoHS complianceYes
ConfigurazioneControllo remoto completo via LAN o WAN (Internet)
DescrizioneConcentratori e ripetitori Smart metering
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiMeter reading / meter system
GSM/
In scope of WEEEYes
InstallazioneBarra DIN a 3 unità
Interfacce comunicazione datiEthernet
Material DescriptionSonoCollect 111 E-M-500
Memorizzazione dei dati≥2 GB
Product line08
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Tipo di AMRConcentratore dati di misurazione intelligente
Tipo di prodottoSonoCollect 111

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.222 Kilogram
Peso netto0.2 Kilogram
Volume2.041 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428996334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens