Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Misuratori di calore, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, 2 uscite a impulsi

187F4517

Flow meter for utility applications
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Sono 3500CT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Battery type or NameD Lithium
Campo dinamico1:100
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Classe di protezioneIP67
Comunicazione integrata2 uscite a impulsi
Contains batteriesYes
DescrizioneFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]200 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN25 10 L/p
MezzoSistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
N. dossier SCIP155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
Caratteristica
Valore
Nome prodotto dossier SCIPSONO 3500 CT Qp 100-500
Organismo NotificatoMID
Pressione nominale [bar]25 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qp [m³/h]500.0 m³/h
Quantità batteria1
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]85 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]115 V
Tipi di attacchiFlangia/versione remota
Tipo di prodottoSONO 3500CT
Tipo displayLCD
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete
Vita utile batteria [Anni]6 anno
Volume valore impulso [l/impulso]10.0 l/impulso
Weight per battery50 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo68 Kilogram
Peso netto39.5 Kilogram
Volume250.971 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428648653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm