Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Misuratori di calore, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 6000, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, 2 uscite a impulsi

187F3578

Contalitri per applicazioni utility
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Sono 3500CT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Comunicazione integrata2 uscite a impulsi
DescrizioneContalitri per applicazioni utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]1000 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material Description7ME3411‐5LC01‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]6000.0 m³/h
Tipo di prodottoSONO 3500CT
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo594 Kilogram
Peso netto594 Kilogram
Volume2508.43 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428541299
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens