Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Misuratori di calore, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, 2 uscite a impulsi

187F3541

Contalitri per applicazioni utility

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Campo dinamico1:100
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Classe di protezioneIP67
Comunicazione integrata2 uscite a impulsi
Contains batteriesYes
DescrizioneContalitri per applicazioni utility
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]800 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 7600 DN800 PN16 100 L/p
MezzoSistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
N. dossier SCIPbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Caratteristica
Valore
Nome prodotto dossier SCIPSONO 3500 CT
Organismo NotificatoMID
Pressione nominale [bar]16 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qp [m³/h]7600.0 m³/h
Quantità batteria1
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]85 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]115 V
Tipi di attacchiFlangia/versione compatta
Tipo di prodottoSONO 3500CT
Tipo displayLCD
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete
Vita utile batteria [Anni]6.0 anno
Volume valore impulso [l/impulso]100.0 l/impulso
Weight per battery50 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo525.5 Kilogram
Peso netto495.5 Kilogram
Volume2393.43 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428980005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm