Misuratori di calore, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 150, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, 2 uscite a impulsi
187F3516
Contalitri per applicazioni utility
187F3516
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comunicazione integrata | 2 uscite a impulsi |
| Descrizione | Contalitri per applicazioni utility |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 150 mm |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411-2CE31-3ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 150.0 m³/h |
| Tipo di prodotto | SONO 3500CT |
| Tipo tensione di alimentazione | alimentatore di rete |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 34 Kilogram |
| Peso netto | 34 Kilogram |
| Volume | 83.564 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541060 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |