Misuratori di calore, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 150, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, 2 uscite a impulsi
187F3502
Contalitri per applicazioni utility
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Sono 3500CT
187F3502
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comunicazione integrata | 2 uscite a impulsi |
| Descrizione | Contalitri per applicazioni utility |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 150 mm |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411‐2CE01‐3ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 150.0 m³/h |
| Tipo di prodotto | SONO 3500CT |
| Tipo tensione di alimentazione | alimentatore di rete |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 34 Kilogram |
| Peso netto | 34 Kilogram |
| Volume | 81 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |