Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Misuratori di calore, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, MBus

014U3813

Energy meter for residential applications

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
ApplicazioneRiscaldamento
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Calcolatore classe di protezioneIP65
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE1 / M2
Colore involucroRAL 9010 Bianco
Comunicazione integrataMBus
Contains batteriesYes
DescrizioneEnergy meter for residential applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Max]90.00 K
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Min]3.00 K
Dimensioni attaccoG 3/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneRitorno
Intervallo di memorizzazione nel registro [mese]1 mese
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max]95 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min]5 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Max]105 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Min]0 °C
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m]1.5 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,MBus,H,EU,kWh
Materiale a contatto con il mezzoPozzetti in ottone
Materiale isolante per il cavoPUR
Caratteristica
Valore
MezzoQualità acqua con pH 7 - 9,5
N. dossier SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nome prodotto dossier SCIPUltrasonic Pathfinder
Organismo NotificatoCertificazione forza
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]24 mese
Pressione nominale [bar]25 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
Quantità batteria2
Slot modulo interfaccia 1No interface module
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Strumento di messa in servizioSonoApp
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]5 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo di prodottoSonoSelect 10
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 1000
Tipo tensione di alimentazionebatteria 2 x AA-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unità di energiakWh (senza cifra dopo virgola)
Valori Kvs [m³/h]3.46 m³/h
Vita utile batteria [Anni]16.0 anno
Weight per battery18 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.945 Kilogram
Peso netto0.7 Kilogram
Volume3.108 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425246807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm