Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Misuratori di calore, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Raffrescamento, batteria 2 x AA-cell, Radio OMS 868.95 MHz

014U1413

Contatori di energia per applicazioni residenziali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
ApplicazioneRaffrescamento
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Calcolatore classe di protezioneIP65
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE1 / M2
Colore involucroRAL 9010 Bianco
Comunicazione integrataNo integrated communication
Contains batteriesYes
DescrizioneContatori di energia per applicazioni residenziali
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]20 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Max]90.00 K
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Min]3.00 K
Dimensioni attaccoG 1
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneRitorno
Intervallo di memorizzazione nel registro [mese]1 mese
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max]95 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min]5 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Max]105 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Min]0 °C
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m]1.5 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,H,EU,kWh,Radio+PI
Materiale a contatto con il mezzoPozzetti in ottone
Materiale isolante per il cavoPUR
MezzoQualità acqua con pH 7 - 9,5
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nome prodotto dossier SCIPUltrasonic Pathfinder
Organismo NotificatoCertificazione forza
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]24 mese
Pressione nominale [bar]25 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
Quantità batteria2
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Slot modulo interfaccia 1Radio OMS 868.95 MHz
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Strumento di messa in servizioSonoApp
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]5 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo di prodottoSonoSelect 10
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 1000
Tipo tensione di alimentazionebatteria 2 x AA-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unità di energiakWh (senza cifra dopo virgola)
Valori Kvs [m³/h]6.25 m³/h
Vita utile batteria [Anni]16.0 anno
Weight per battery18 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.056 Kilogram
Peso netto0.8 Kilogram
Volume3.247 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425151019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm