Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Misuratori di calore, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Riscaldamento, rete elettrica, MBus

014U0457

Contatori di energia per applicazioni residenziali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento
Battery type or NameSold without batteries
Calcolatore classe di protezioneIP65
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE1 / M2
Classe di protezione IPIP65
Colore involucroRAL 9010 Bianco
Comunicazione integrataMBus
DescrizioneContatori di energia per applicazioni residenziali
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Max]90.00 K
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Min]3.00 K
Dimensioni attaccoG 1 1/4 B
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneRitorno
Intervallo di memorizzazione nel registro [mese]1 mese
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max]95 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min]5 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Max]105 °C
Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Min]0 °C
Lunghezza [mm]160.0 mm
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m]1.5 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,Mbus,H,EU,kWh,MP
Materiale a contatto con il mezzoPozzetti in ottone
Caratteristica
Valore
Materiale isolante per il cavoPUR
MezzoQualità acqua con pH 7 - 9,5
N. dossier SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nome prodotto dossier SCIPUltrasonic Pathfinder
Organismo NotificatoCertificazione forza
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]24 mese
Pressione nominale [bar]25 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Quantità batteria2
Quantità per formato imballo8 pz
Slot modulo interfaccia 1No interface module
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Strumento di messa in servizioSonoApp
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]5 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo di prodottoSonoSelect 10
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 1000
Tipo tensione di alimentazionerete elettrica
Umidità ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unità di energiakWh (senza cifra dopo virgola)
Valori Kvs [m³/h]9.71 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.387 Kilogram
Peso netto1.1 Kilogram
Volume3.799 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425241369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm