Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Misuratori di calore, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Riscaldamento, rete elettrica, MBus, Modulo ingresso impulsi (2 in.)

014U0557

Energy meter for residential applications

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Calcolatore classe di protezioneIP65
Campo dinamico1:100
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE1 / M2
Colore involucroRAL 9010 Bianco
Comunicazione integrataMBus
Contains batteriesNo
DescrizioneEnergy meter for residential applications
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Max]90.00 K
Differenza limiti di temperatura (Contabilizzazione) [K] [Min]3.00 K
Dimensioni attaccoG 1
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneRitorno
Intervallo di memorizzazione nel registro [mese]1 mese
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max]95 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min]5 °C
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m]0.5 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,MBus,L,EU,kWh,MP,2*PI
Materiale a contatto con il mezzoPozzetti in ottone
Materiale isolante per il cavoPVC esente da alogeni
MezzoSistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
N. dossier SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nome prodotto dossier SCIPUltrasonic Pathfinder
Organismo NotificatoCertificazione forza
Caratteristica
Valore
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]24 mese
Pressione nominale [bar]16 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
Quantità batteria0
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Slot modulo interfaccia 1Modulo ingresso impulsi (2 in.)
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Strumento di messa in servizioSonoApp
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura approvata del sensore di temperatura [°C] [Max]105 °C
Temperatura approvata del sensore di temperatura [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]5 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo di prodottoSonoSafe 10
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 1000
Tipo tensione di alimentazionerete elettrica
Umidità ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unità di energiakWh (senza cifra dopo virgola)
Valori Kvs [m³/h]6.25 m³/h
Vita utile batteria [Anni]16.0 anno
Weight per battery10 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.9 Kilogram
Peso netto0.8 Kilogram
Volume3.102 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424228675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm