Misuratori di calore, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Riscaldamento e raffrescamento, rete elettrica, RS485 ModBus
187F2671
Energy meter for commercial applications
187F2671
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Campo dinamico | 1:100 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Comunicazione integrata | No integrated communication |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 25 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 1/4 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Ritorno |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 180 °C |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 0 °C |
| Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] | 1.2 m |
| Lunghezza cavo sensori temperatura [m] | 1.5 m |
| Material Description | SONO40 DN25 qp6 260 R HC 230V Modbus |
| Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
| Mezzo | Qualità acqua con pH 7 - 9,5 |
| N. dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sono40 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Organismo Notificato | MID |
| Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| Quantità batteria | 1 |
| Slot modulo interfaccia 1 | RS485 ModBus |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e primaverifica |
| Tipo di prodotto | SonoMeter 40 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | rete elettrica |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unità di energia | kWh |
| Valori Kvs [m³/h] | 18.97 m³/h |
| Vita utile batteria [Anni] | 15.0 anno |
| Weight per battery | 19 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.834 Kilogram |
| Peso netto | 3.834 Kilogram |
| Volume | 9.612 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607630 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |