Danfoss logo
SonoMeter 40 DN15 110mm G3-4_right

Misuratori di calore, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Riscaldamento e raffrescamento, batteria 2 x AA-cell, Radio 868 MHz OMS

187F2626

Energy meter for commercial applications

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Campo dinamico1:100
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Comunicazione integrataRadio 868 MHz OMS
Contains batteriesYes
DescrizioneEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
Dimensioni attaccoG 3/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneRitorno
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max]180 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min]0 °C
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m]1.2 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionSONO40 DN15 qp0.6 110 R HC 3.6V OMS
Materiale isolante per il cavoEsente da alogeni
MezzoQualità acqua con pH 7 - 9,5
N. dossier SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Nome prodotto dossier SCIPSono40
Caratteristica
Valore
Organismo NotificatoMID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]36 mese
Pressione nominale [bar]25 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
Quantità batteria2
Slot modulo interfaccia 1No interface module
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]35 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo approvazioneCon approvazione del tipo e primaverifica
Tipo di prodottoSonoMeter 40
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazionebatteria 2 x AA-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unità di energiakWh
Valori Kvs [m³/h]2.27 m³/h
Vita utile batteria [Anni]15 anno
Weight per battery19 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.872 Kilogram
Peso netto0.872 Kilogram
Volume3.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424607180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm