Misuratori di calore, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 1.5, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, MBus
187F2088
Energy meter for commercial applications
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoMeter 40
187F2088
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Campo dinamico | 1:100 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Comunicazione integrata | MBus |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Ritorno |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 180 °C |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 0 °C |
| Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] | 1.2 m |
| Lunghezza cavo sensori temperatura [m] | 1.5 m |
| Material Description | SONO40 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V MBus |
| Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
| Mezzo | Qualità acqua con pH 7 - 9,5 |
| N. dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sono40 |
| Organismo Notificato | MID |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| Quantità batteria | 2 |
| Slot modulo interfaccia 1 | No interface module |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e primaverifica |
| Tipo di prodotto | SonoMeter 40 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | batteria 2 x AA-cell |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unità di energia | GJ |
| Valori Kvs [m³/h] | 5.59 m³/h |
| Vita utile batteria [Anni] | 15 anno |
| Weight per battery | 19 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.125 Kilogram |
| Peso netto | 0.875 Kilogram |
| Volume | 3.174 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |