Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 130mm G1_right

Misuratori di calore, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, MBus

187F2005

Energy meter for commercial applications

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
ApplicazioneRiscaldamento
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Campo dinamico1:100
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Comunicazione integrataMBus
Contains batteriesYes
DescrizioneEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]20 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
Dimensioni attaccoG 1
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneAlimentazione
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max]180 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min]0 °C
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m]1.2 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m]1.5 m
Material DescriptionSONO40 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V MBus
Materiale isolante per il cavoEsente da alogeni
MezzoQualità acqua con pH 7 - 9,5
N. dossier SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Nome prodotto dossier SCIPSono40
Caratteristica
Valore
Organismo NotificatoMID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]36 mese
Pressione nominale [bar]25 bar
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
Quantità batteria2
Quantità per formato imballo32 pz
Slot modulo interfaccia 1No interface module
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]35 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo approvazioneCon approvazione del tipo e primaverifica
Tipo di prodottoSonoMeter 40
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazionebatteria 2 x AA-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unità di energiakWh
Valori Kvs [m³/h]5.59 m³/h
Vita utile batteria [Anni]15.0 anno
Weight per battery19 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.993 Kilogram
Peso netto0.993 Kilogram
Volume2.923 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424605353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm