SonoMeter 31
187F3342
SONO31 DN65 qp25 300fl S HE 3.6V
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Misuratori di calore
187F3342
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento |
| Campo dinamico | 1:100 |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Classe di protezione IP | IP65 |
| Comunicazione integrata | 2 ingressi a impulsi |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 65 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Alimentazione |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 130 °C |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 5 °C |
| Lunghezza [mm] | 300 mm |
| Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] | 3.0 m |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 3 mm |
| Material Description | SONO31 DN65 qp25 300fl S HE 3.6V |
| Mezzo | Qualità acqua con pH 7 - 9,5 |
| Organismo Notificato | MID |
| Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
| Product line | 08 |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| Slot modulo interfaccia 1 | No (Standard) |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] | 150 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | SonoMeter 31 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | Batteria D-cell |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unità di energia | GJ |
| Valori Kvs [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Vita utile batteria [Anni] | 10 anno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 13.591 Kilogram |
| Peso netto | 13.5 Kilogram |
| Volume | 36.75 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |