Misuratori di calore, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Riscaldamento e raffrescamento
187F7017
Contatori di energia per applicazioni commerciali
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoMeter 30
Sostituzione consigliata: 187F2645
187F7017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Contatori di energia per applicazioni commerciali |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 230V M-Bus |
| N. dossier SCIP | c3b9620f-c696-4468-90ef-e0ba0e26f074 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sonometer 30 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Quantità batteria | 1 |
| Tipo di prodotto | SonoMeter 30 |
| Weight per battery | 19 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.164 Kilogram |
| Peso netto | 3.612 Kilogram |
| Volume | 8.85 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |