Danfoss logo
SonoMeter 30

Misuratori di calore, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 1.5, Riscaldamento e raffrescamento, batteria 2 x AA-cell, Modulo M-bus

187F3871

Contatori di energia per applicazioni commerciali
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoMeter 30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DescrizioneContatori di energia per applicazioni commerciali
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HC 3.6V M-Bus
N. dossier SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nome prodotto dossier SCIPSonometer 30 HE
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
Quantità batteria2
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Tipo di prodottoSonoMeter 30
Tipo tensione di alimentazionebatteria 2 x AA-cell
Weight per battery19 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.946 Kilogram
Peso netto0.78 Kilogram
Volume2.94 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428546324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm