Misuratori di calore, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Riscaldamento e raffrescamento, batteria 2 x AA-cell, Modulo M-bus
187F3619
Contatori di energia per applicazioni commerciali
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoMeter 30
Sostituzione consigliata: 187F2610
187F3619
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Contatori di energia per applicazioni commerciali |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 25 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | SONO30 DN25 qp3.5 260 R HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Tipo di prodotto | SonoMeter 30 |
| Tipo tensione di alimentazione | batteria 2 x AA-cell |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.6 Kilogram |
| Peso netto | 3.18 Kilogram |
| Volume | 7.93 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519724 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |