Danfoss logo
SonoMeter 30

Misuratori di calore, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Riscaldamento e raffrescamento, batteria 2 x AA-cell, Modulo M-bus

187F3606

Contatori di energia per applicazioni commerciali
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoMeter 30

Sostituzione consigliata: 187F2603

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneContatori di energia per applicazioni commerciali
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]15 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 S HC 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Tipo di prodottoSonoMeter 30
Tipo tensione di alimentazionebatteria 2 x AA-cell

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.82 Kilogram
Peso netto0.683 Kilogram
Volume3.174 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428519571
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens