Misuratori di calore, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, No (Standard)
187F3075
Contatori di energia per applicazioni commerciali
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoMeter 30
Sostituzione consigliata: 187F2015
187F3075
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Classe di protezione IP | IP65 |
| Comunicazione integrata | 2 ingressi/uscite impulso |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Contatori di energia per applicazioni commerciali |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 40 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 130 °C |
| Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | SONO30 DN40 qp10 300 S HE 3.6V |
| Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
| Mezzo | Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Sonometer 30 HE |
| Organismo Notificato | MID |
| Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
| Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| Quantità batteria | 2 |
| Slot modulo interfaccia 1 | No (Standard) |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] | 150 °C |
| Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e primaverifica |
| Tipo di prodotto | SonoMeter 30 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | batteria 2 x AA-cell |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Vita utile batteria [Anni] | 11.0 anno |
| Weight per battery | 19 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.7 Kilogram |
| Peso netto | 3.5 Kilogram |
| Volume | 9.486 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |