Danfoss logo
SonoMeter 30

Misuratori di calore, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Riscaldamento e raffrescamento, batteria 2 x AA-cell, Modulo M-bus

187F3064

Contatori di energia per applicazioni commerciali
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SonoMeter 30

Sostituzione consigliata: 187F2612

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Classe di protezione IPIP65
Comunicazione integrata2 ingressi/uscite impulso
Contains batteriesYes
DescrizioneContatori di energia per applicazioni commerciali
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni attaccoG 1 1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max]130 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min]5 °C
Lunghezza [mm]260.0 mm
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 3.6V M-Bus
Materiale isolante per il cavoEsente da alogeni
MezzoSistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nome prodotto dossier SCIPSonometer 30 HE
Organismo NotificatoMID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]36 mese
Principio di misurazione portataUltrasonico
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
Quantità batteria2
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]5 °C
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C]150 °C
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo approvazioneCon approvazione del tipo e primaverifica
Tipo di prodottoSonoMeter 30
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazionebatteria 2 x AA-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Vita utile batteria [Anni]11.0 anno
Weight per battery19 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.639 Kilogram
Peso netto3.6 Kilogram
Volume8.816 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428960038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm