Misuratori di calore, SONOMETER™ 1100, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Riscaldamento e raffrescamento
187F8115
SONO1100 DN65 qp25 300 R HC 3.6V M-Bus
187F8115
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 65 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 6.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| Lunghezza cavo sensori temperatura [m] | 5.0 m |
| Material Description | SONO1100 DN65 qp25 300 R HC 3.6V M-Bus |
| Montaggio sensore temperatura | pozzetto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Portata [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 50.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 0.25 m³/h |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Tipo di prodotto | SONOMETER™ 1100 |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | Battery AA-cell |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.3 Kilogram |
| Peso netto | 9.6 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503133 |