Misuratori di calore, SONOMETER™ 1100, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Raffrescamento; Riscaldamento, 1 batteria a cella singola A, Modulo M-bus
087G1208
SONO1100 HE/CO Qp2.5 130 DN20 PN16 MBUS
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SONOMETER™ 1100
087G1208
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | RaffrescamentoRiscaldamento |
| Approvazione standard | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Calcolatore classe di protezione | IP54 |
| Classe ambientale | E2 / M2 |
| Classe di protezione sensore portata | IP65 |
| Descrizione | SONO1100 HC Qp2.5 130 DN20 PN16 L MBUS |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 20 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 B |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] | 1.5 m |
| Lunghezza cavo sensori temperatura [m] | 1.9 m |
| Material Description | SONO1100 HE/CO Qp2.5 130 DN20 PN16 MBUS |
| Mezzi consentiti | Acqua (AGFW FW510) |
| Montaggio sensore temperatura | diretto |
| Portata [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 5.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 0.03 m³/h |
| Portata iniziale [l/h] | 4.0 L/h |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo di prodotto | SONOMETER™ 1100 |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | 1 batteria a cella singola A |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unità di energia | kWh (senza cifra dopo virgola) |
| Versione montaggio | Bassa temperatura |
| Vita utile batteria [Anni] | 11.0 anno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.13 Kilogram |
| Peso netto | 1.13 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104060385 |