Misuratori di calore, Supercal 5, Riscaldamento e raffrescamento, rete elettrica, MBus
187F8305
Energy calculator
187F8305
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe ambientale | E1 / M1 |
| Classe di protezione IP | IP65 |
| Comunicazione integrata | MBus |
| Descrizione | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 600 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Installazione | Ritorno |
| Material Description | Supercal 5 HC 2.5l/p R 230V M-Bus |
| Organismo Notificato | MID |
| Per flussometro | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| Slot modulo interfaccia 1 | No interface module |
| Tipo di prodotto | Supercal 5 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo tensione di alimentazione | rete elettrica |
| Unità di energia | MWh |
| Volume valore impulso [l/impulso] | 2.5 l/impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.69 Kilogram |
| Peso netto | 0.63 Kilogram |
| Volume | 2.414 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |