Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Misuratori di calore, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Comunicazione integrata2 ingressi a impulsi
DescrizioneEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]500 mm
Diametro [mm] [Min]400 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Slot modulo interfaccia 1RS485 ModBus
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoInfocal 9
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.3 Kilogram
Peso netto1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens