Misuratori di calore, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Riscaldamento e raffrescamento
187F9054
Energy calculator
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9
187F9054
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] [Max] | 100 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 40 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN40-100 qp10-60 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 60.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 10.0 m³/h |
| Tipo di prodotto | Infocal 9 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.3 Kilogram |
| Peso netto | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067120 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |