Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Misuratori di calore, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Riscaldamento e raffrescamento

187F9053

Energy calculator
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm] [Max]25 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
Tipo di prodottoInfocal 9

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.3 Kilogram
Peso netto1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens