Misuratori di calore, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete
187F9052
Energy calculator
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9
187F9052
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] | 50 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di prodotto | Infocal 9 |
| Tipo tensione di alimentazione | alimentatore di rete |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.3 Kilogram |
| Peso netto | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |