Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Misuratori di calore, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000

187F9042

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Sostituzione consigliata: 187F3391, 187F8308

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]1200 mm
Diametro [mm] [Min]600 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
Tipo di prodottoInfocal 9

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.809 Kilogram
Peso netto1.1 Kilogram
Volume20.621 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens